Rostoucí celosvětová poptávka po vysokých objemech dat a krátké latenci vede k trvalé expanzi pasivní telekomunikační infrastruktury, která přivádí skleněná vlákna až ke spotřebitelům.Hlavními požadavky na tyto infrastrukturní komponenty jsou kvalita a spolehlivost, které zajistí dlouhou životnost.
Společnost Camozzi disponuje více než 50 lety zkušeností, a reprezentuje souvislé novátorství a úspěchy v mnoha průmyslových odvětvích. To poskytuje záruku zákazníkům naší obchodní jednotky FTTx, která se specializuje na výrobu komponent s pasivními technologiemi pro telekomunikace. Široká škála konektorů a fitinků spol. Camozzi spolu s výrobními zkušenostmi umožnila vývoj vysoce kvalitního sortimentu konektorů, který splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 50411-2-8. Tyto konektory se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím.
Konektory mikropotrubí řady V4000
Tyto konektory byly vyvinuty pro vzájemné propojování mikropotrubí. Náš systém umožňuje snadné a rychlé připojení či odpojení mikropotrubí.
Výhody:
- PLASTOVÁ KONSTRUKCE (BEZ KOVŮ)
- PRŮSVITNÉ TĚLESO
- SNADNÉ „ZÁSUVNÉ“ PŘIPOJENÍ
- VHODNÉ PRO APLIKACE S PŘÍMÝM ULOŽENÍM DO ZEMĚ (DBC)