Technologie CoilVision umožňuje proaktivní řízení výkonových parametrů, například spotřeby el. energie a teploty cívky. Také přenáší provozní údaje, historii alarmů a stav systému do automatu PLC, nebo prostřednictvím bezdrátové sítě LAN do brány IIoT (Industrial Internet of Things) a do cloudu.
Řada D je kompaktní, takže ji lze použít v aplikacích s omezeným instalačním prostorem bez negativního dopadu na průtok. Produkt, která je k dispozici v rozměru 10 mm, pokrývá potřeby všech průmyslových aplikací.
Technologie CoilVision byla vyvinuta za účelem nepřetržitého monitorování provozních parametrů elmg. ventilu pohánějícího cívku. Každý pohyb elmg. ventilu za různých cyklů a podmínek okolního prostředí je analyzován, aby byly získány informace, které budou zpracovány softwarovými algoritmy pro účely předvídání stavu komponenty.