Industrial Automation, Life Science

Šroubení a příslušenství z nerezové oceli

Řešení vhodná u agresivních kapalin

Řešení vhodná u agresivních kapalin

Zrozená odolnost.


Camozzi rozšířilo svou rodinu spojek pro pneumatiku a kapaliny o novou sérii

šroubení a příslušenství z nerezové oceli 316L. Toto šroubení je, díky

vysoké odolnosti proti korozi, kontaminaci a vysokým teplotám, vhodné do

průmyslových aplikací vyžadujících bezpečná řešení.

Kompletní sortiment této série zahrnuje doplňková šroubení, nástrčná šroubení,

funkční šroubení, tlumiče a kulové ventily v různých provedeních a rozměrech.

Všechny tyto produkty zaručují bezpečné a spolehlivé napojení v různých provozních podmínkách.

Tato série vyrobená kompletně z nerezové oceli je ideální k využití v odvětvích jako potraviny a nápoje, ve farmaceutickém nebo chemickém průmyslu, ve zdravotnictví a při výrobě kosmetiky. Tedy tam, kde je vyžadována hygiena, spolehlivost a chemická odolnost zabraňující případným poškozením zařízení nebo například opravám z důvodu koroze.


VÝHODY:

  • Vysoká odolnost proti agresivním kapalinám a prostředí
  • Certifikace NSF pro aplikace při zpracování potravin
  • Snadné napojení a vyjmutí spojek
  • Chemická odolnost proti korozi
  • Odolnost proti nárazu e mechanickému působení

ODVĚTVÍ A APLIKACE:

  • Zpracování potravin a nápojů
  • Chemický průmysl
  • Farmaceutický průmysl
  • Life science
  • Laserové řezací stroje
  • Systémy k aplikaci nátěrů
  • Systémy tepelného řízení



NSF certification for food processing applications
[For further information click on the logo to consult NSF Product and Service Listings]