Catalogo

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

Řada 23 - Válec s automatickým tlumením dle normy ISO 6432

Nové pneumatické válce řady Series 23 jsou založeny na inovativním konceptu „automatického tlumení“ a vyhovují požadavkům normy ISO 6432.

Nové pneumatické válce řady Series 23 jsou založeny na inovativním konceptu „automatického tlumení“ a vyhovují požadavkům normy ISO 6432.

Válec díky patentovanému systému* automaticky upravuje tlumení a zajišťuje optimální zpomalení za jakýchkoli podmínek. Během celé fáze útlumu se válec pohybuje hladce, bez trhání, čímž se snižuje úroveň vibrací a hlučnost a současně je trvale garantována vysoká spolehlivost a konstantní výkon. Protože není nutné ruční seřízení, dochází ke zkrácení doby uvedení do provozu a válec je odolný proti neoprávněné manipulaci. Válce jsou vhodné pro použití v mnoha průmyslových aplikacích, zejména tam, kde se v čase mění pracovní podmínky z důvodu změn rozměrů nebo kvůli opotřebení hostitelského stroje či mechanismu.

Systém automatického tlumení

Systém automatického tlumení je založen na využití tvarovaných vložek, které obsahují značný počet otvorů s přesným rozmístěním a přesnými rozměry, jež umožňují přizpůsobit systém různým kombinacím rychlosti a aplikované masy.